(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Stay for Front Cover B-1458

Stainless Steel Stay for Front Cover B-1458
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      370,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin is used in the slide part and the stainless steel provides excellent in corrosion resistance even though the slide is very smooth

[Features]
· It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· The resin is used in the slide portion and the operation is very smooth.
· Left and right dual use type.

 
Part Number
B-1458-1
B-1458-2
B-1458-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSProduct Code

381,556 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1010818

370,800 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1010819

388,983 VND

1 Piece(s) Same day 1010820

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Door Opening Manner Front Opening Stopper_01 Stop in full open state Stay Type Expansion and Contraction・Slide
Flexible, Slide Type Slide Flat Square Bar Stopper Release No Body Material Stainless Steel
Main Body Surface Treatment Hair line finish Allowable Load(N) 196