(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
If the door is pulled, it is firmly fixed at the stop position. Release is easy operated by just pulling the stopper.
[Features]
· Stops at the stop position without fail.
Door Opening Manner | Front Opening | Stay Type | Expansion and Contraction・Slide | Flexible, Slide Type | Slide Rail |
---|---|---|---|---|---|
Stopper | Stop in full open state | Stopper Release | Knob | Body Material | Aluminum Alloy Extruded Material |
Main Body Surface Treatment | White Anodize Processing | Mounting Direction | Horizontal Type | Product Code | 11466 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-476-1 in the Rail Stay B-476 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-476-1 trong chuỗi Rail Stay B-476.