(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Automatically locks at 90° when opening the door.
· Locking does not work in the closing direction.
· When opening more than 90°, please open the door while pressing the lock part.
· Ideal for light vehicles.
· Left and right dual use type.
Door Opening Manner | For Door (Laterally Opening) | Stay Type | Tilt Stopped Stay | Stopper | Stop in full open state |
---|---|---|---|---|---|
Stopper Release | No | Body Material | Cold Rolled Steel Plate | Main Body Surface Treatment | Zinc Plating Chromate Treatment |
Product Code | 11688 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-893 in the 90° Stopper B-893 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-893 trong chuỗi 90° Stopper B-893.