(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Excellent absorption capability, strong ferrite magnet.
· Combination of strong magnet and flat bar to ensure secure sealing of the door demonstrates superior absorption power.
Type | Magnetic Catch | Magnet Type Category | Square shape | Width W(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Embedding | Magnet Square Mounting Surface | A | Holding Plate | No |
Operating Environment | Standard | Body Material | Rolled Steel Material for General Structure | Main Body Surface Treatment | Zinc Plating Chromate Treatment |
Magnet Material | Ba-Ferrite (anisotropic) | Magnet Surface Treatment | No | Height H(mm) | 25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-761-1 in the Magnet for Sealing FC-761 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-761-1 trong chuỗi Magnet for Sealing FC-761.
Part Number |
---|
FC-761-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Adsorption Power (N) | Length L (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181,930 VND | 1 Piece(s) | Same day | 294 | 90 | 62030 |