(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
One-Touch Catch Fastener C-585

One-Touch Catch Fastener C-585
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      729,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Locking is easy using one touch catch by closing the lid

[Features]
· Easy to operate one-touch lock that closes the lid.
· Locking is easy with key

 
Part Number
C-585
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

729,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Catch Length L(mm) 75.5 Width W(mm) 54
Mounting Method Imposition Operating Environment Standard Body Material Zinc Alloy
Main Body Surface Treatment Chrome Plating Height H(mm) 30 Product Code 23050

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-585 in the One-Touch Catch Fastener C-585 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-585 trong chuỗi One-Touch Catch Fastener C-585.