(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use 90° of the receiving body.
· Small and lightweight.
C-590N external appearance
C-590N dimensional drawing
Part Number |
---|
C-590N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
172,455 VND 86,228 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Type | Ball catching | Adsorption Power(N) | 21 | Length L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 8.5 | Mounting Method | Imposition | Mounting Hole Dia. D(mm) | M3 |
Operating Environment | Standard | Body Material | Zinc Alloy | Main Body Surface Treatment | Chrome Plating |
Height H(mm) | 16 | Product Code | 23572 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-590N in the Ball Catch C-590N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-590N trong chuỗi Ball Catch C-590N.