(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Slide Latch CP-294N

Plastic Slide Latch CP-294N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lock with one touch by sliding the door.

 
Part Number
CP-294N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

293,030 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special type Length L(mm) 70 Width W(mm) 35.5
Mounting Method Imposition Mounting Hole Dia. D(mm) 12 Operating Environment Standard
Body Material Polyamide Main Body Surface Treatment No Height H(mm) 36.3
Main Body Color Black Product Code 22175

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-294N in the Plastic Slide Latch CP-294N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-294N trong chuỗi Plastic Slide Latch CP-294N.