(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.
Type | Catch | Length L(mm) | 87 | Width W(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Embedding | Mounting Hole Dia. D(mm) | 6 | Operating Environment | Standard |
Body Material | Rolled Steel Plate | Main Body Surface Treatment | Zinc Plating Chromate Treatment | Height H(mm) | 38.5 |