(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Easily detachable by simply pushing or pulling the button.
Type | Special type | Length L(mm) | 14.5 | Mounting Method | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Brass | Main Body Surface Treatment | Nickel plating | Application | Button (With Nut) |
Height H(mm) | 2 | Product Code | 22129 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-116-2 in the Snap Lock C-116 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-116-2 trong chuỗi Snap Lock C-116.