(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless steel with excellent corrosion resistance, also welding possible with iron
[Features]
· Made of stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1128.
· Made of iron so welding (spot) is possible.
Type | Roller Catch | Adsorption Power(N) | 17 | Length L(mm) | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 13 | Mounting Method | Embedding | Mounting Hole Dia. D(mm) | 4.2 |
Operating Environment | Anti-rust | Body Material | Stainless Steel Plate | Main Body Surface Treatment | Buffing |
Height H(mm) | 30 | Height H1(mm) | 28 | Product Code | 23805 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1128 in the Stainless Steel Roller Catch C-1128 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1128 trong chuỗi Stainless Steel Roller Catch C-1128.