(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Corner Catch C-1072

Stainless Steel Corner Catch C-1072
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Reliable design made of stainless teel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

 
Part Number
C-1072
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

94,440 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special type Adsorption Power(N) 19 Length L(mm) 40
Width W(mm) 25 Mounting Method Imposition Mounting Hole Dia. D(mm) 2.1
Operating Environment Anti-rust Body Material Stainless Steel Plate Main Body Surface Treatment Barrel Grinding
Height H(mm) 22.5 Product Code 20831

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1072 in the Stainless Steel Corner Catch C-1072 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1072 trong chuỗi Stainless Steel Corner Catch C-1072.