(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made of plastic for smooth movement.
"DURACON®" is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.
C-131 external appearance
C-131 dimensional drawing
Main body
C -131 dimensional drawing
Base plate
Part Number |
---|
C-131 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
33,880 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Type | Catch | Adsorption Power(N) | 22 | Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 13 | Mounting Method | Embedding | Mounting Hole Dia. D(mm) | 3.3 |
Operating Environment | Standard | Body Material | Polyacetal | Main Body Surface Treatment | No |
Height H1(mm) | 12 | Product Code | 20405 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-131 in the Square-Shaped DURACON Catch C-131 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-131 trong chuỗi Square-Shaped DURACON Catch C-131.