(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Easy to install.
· The knob part on the main body side can be opened and closed with a flathead screwdriver or coin because it has a slit shape.
· As the receiving side can be adjusted, it absorbs misalignment with the main body side (alignment is easy).
Type | Catch | Length L(mm) | 42 | Width W(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Embedding | Mounting Hole Dia. D(mm) | 10.2 | Operating Environment | Standard |
Body Material | Stainless Steel Plate | Main Body Surface Treatment | Barrel Grinding | Height H(mm) | 13 |
Product Code | 23453 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-543 in the Cam-lock Fastener C-543 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-543 trong chuỗi Cam-lock Fastener C-543.