(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Level Adjuster KC-282

Level Adjuster KC-282

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Level Adjuster KC-282
  • Level Adjuster KC-282
  • Level Adjuster KC-282
  • Level Adjuster KC-282
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A low cost type in which the shaft part and bottom part are integrated.

 
Part Number
KC-282-1
KC-282-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Length
(mm)
Full height
(mm)
Product Code

127,070 VND

1 Piece(s) Same day 1015016621579

88,270 VND

1 Piece(s) Same day 10759121568

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Type Adjusting Bolt Shape Type Standard Height Adjusting Handle No
Thread Material Carbon Steel Wire Rods for Hot forging Thread Surface Treatment Zinc Plating Chromate Treatment Body Material Carbon Steel Wire Rods for Hot forging
Main Body Surface Treatment Zinc Plating Chromate Treatment Allowable Load(kN) 29 Main Body Height E(mm) 6
Nominal of Thread M(mm) 16 Properties Standard / Oil Resistance Swivel Mechanism No