(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Free-Roll Adjuster KC-285

Free-Roll Adjuster KC-285

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Free-Roll Adjuster KC-285
  • Free-Roll Adjuster KC-285
  • Free-Roll Adjuster KC-285
  • Free-Roll Adjuster KC-285
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Since the main body and the bottom part rotate independently, adjustments can be made after installation.

Main Body And Base Rotate Separately, Allowing Adjustment While Installed

KC-285-1 external appearance

KC-285-1 external appearance

KC-285-4 external appearance

KC-285-4 external appearance

KC-285 series dimensional drawing

KC-285シリーズ dimensional drawing

Product NumberL1L2øDMAllowable Vertical Load NProduct Mass (g)
KC-285-1242660M10 × 1.558869
KC-285-2543450M10 × 1.5113
KC-285-32425.550M10 × 1.558
KC-285-4543240M8 × 1.2571
KC-285-5232440M8 × 1.2535
Part Number
KC-285-1
KC-285-2
KC-285-3
KC-285-4
KC-285-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Length
(mm)
Main Body Height E
(mm)
Nominal of Thread M
(mm)
Screw+Main Body Height
(mm)
Product Code

188,943 VND

1 Piece(s) Available Same day 102624105021255

146,170 VND

1 Piece(s) Same day 103454108821256

106,940 VND

1 Piece(s) Same day 1025.5241049.521257

115,459 VND

1 Piece(s) Same day 10325488621258

84,620 VND

1 Piece(s) Same day 10242384721259

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Type Adjusting Bolt Shape Type With Bottom Rubber Height Adjusting Handle No
Thread Material Cold forged carbon steel wire rod Thread Surface Treatment Zinc Plating Chromate Treatment Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment No Bottom Rubber Material Polyurethane Allowable Load(kN) 0.588
Properties Standard Swivel Mechanism No