(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Swivel Caster With Stopper for Heavy Weights, K-100HBS

Swivel Caster With Stopper for Heavy Weights, K-100HBS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,709,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Part Number
K-100HBS-130
K-100HBS-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting height
(mm)
Allowable Load
(daN)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Mass
(g)
Product CD

3,709,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1652251301192,70030080

4,426,496 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1872741501303,10030081
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting height
(mm)
Allowable Load
(daN)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Mass
(g)
Product CD

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Properties Quiet Stopper (Detail) With Rotation Stopper
Wheel Material Synthetic Rubber Fitting Material Cold rolled steel plate (SPC) Mounting Hole Type Round hole
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm) 90 Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm) 90 Plate Length L1(mm) 110
Plate Width W1(mm) 110 Wheel Width(mm) 42 Application Commercial Facilities Display / Streamlining of Logistics, Hand Truck / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment
Load Category Medium Load Surface Finish Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Close

Comparison list