(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Swivel Caster for Super Heavy Weight Without Stopper, K-100HB-PA (Part Number)

Swivel Caster for Super Heavy Weight Without Stopper, K-100HB-PA

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Swivel Caster for Super Heavy Weight Without Stopper, K-100HB-PA
  • Swivel Caster for Super Heavy Weight Without Stopper, K-100HB-PA
  • Swivel Caster for Super Heavy Weight Without Stopper, K-100HB-PA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,272,045VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Roller bearings are used for all the shafts, resulting in unbelievably smooth turning. Distortion does not remain even after being fixed for long periods of time.

 
Part Number
K-100HB-PA-50
K-100HB-PA-65
K-100HB-PA-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting height
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2
(mm)
Plate Length L1
(mm)
Plate Width W1
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Product CD

1,272,045 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1068140.01~220.001965050646450285130871

2,024,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1092220.01~320.002947171909065385730874

2,418,498 VND

1 Piece(s) Same day 10106320.01~485.003437171909075386230877

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Properties Low Floor Heavy Load Stopper (Detail) No
Wheel Material Polyurethane Resin Wheel Characteristics Oil Resistance Fitting Material Cold rolled steel plate (SPC)
Mounting Hole Type Round hole Application Streamlining of Logistics, Hand Truck Load Category For Heavy Load