(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Box-Shaped Handle A-5-A (A-5-A-1)

Box-Shaped Handle A-5-A (A-5-A-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      182,970VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Soft fully curved design.
[Applications]
·Measuring and communication equipment.

 
Part Number
A-5-A-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Height H
(mm)
W1
(mm)
Product CD

206,650 VND

1 Piece(s) Same day -106182201865

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Special Forms Mounting Method Male Screw
Main Body, Surface Treatment Baked Paint Additional Function No

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-5-A-1 in the Box-Shaped Handle A-5-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-5-A-1 trong chuỗi Box-Shaped Handle A-5-A.

Products like this...

Part Number
A-5-A-0
A-5-A-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Height H
(mm)
W1
(mm)
Product CD

388,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -138202501864

182,970 VND

1 Piece(s) Same day 1075162001866