(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle 1 Type (A-2 / Zinc Alloy)

Handle 1 Type (A-2 / Zinc Alloy)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      187,691VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use brass insert bracket screw hole for installation.

Pull With Brass Insertion Fitting

A-2 external appearance

A-2 external appearance

A-2 dimensional drawing

A-2 dimensional drawing

Product mass: 73 g, Working load: 392 N

Part Number
A-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

187,691 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 90 Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category Arch Model Mounting Method Female Screw Main Body, Surface Treatment Chrome Plating
Additional Function No Applied Load(N) 392 Height(mm) 32
Grip(mm) 8 Product CD 00002

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-2 in the Handle 1 Type (A-2 / Zinc Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-2 trong chuỗi Handle 1 Type (A-2 / Zinc Alloy).