(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotation Handle A-174-2L

Rotation Handle A-174-2L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,006VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Simple lock mechanism that can be easily locked and unlocked with a coin and suitable for prevention of mischief and malfunction.

 
Part Number
A-174-2L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

283,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Rotation Pull Handle Shape Mounting Method Female Screw
Main Body, Surface Treatment Baked Paint Additional Function Storage Shape / With Lock Length(mm) 101
Mounting Section Depth(mm) 34.3 Product CD 03975

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-174-2L in the Rotation Handle A-174-2L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-174-2L trong chuỗi Rotation Handle A-174-2L.