(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metallic Resin Handle AP-165

Metallic Resin Handle AP-165
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Insert metal fittings used for mounting screw holes.
· Silver metallic style resin molding handle.
· Since there is no paint, there are no worries about peeling.
· Made of zinc alloy, A-165 mounting compatible other than the mounting screw

 
Part Number
AP-165-1
AP-165-2
AP-165-3
AP-165-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Product CD

156,240 VND

1 Piece(s) Same day 101803604346

128,120 VND

1 Piece(s) Same day 101303604347

219,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101302304348

95,130 VND

1 Piece(s) Same day 101022304349

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Others Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Female Screw U Shape Straight Main Body, Surface Treatment No
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Square shape Grip(mm) 13