(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
After installation, screw can be hidden with lid. External installation so it is easy to install.
Part Number |
---|
AP-828-1 |
AP-828N-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch P (mm) | Handle Thickness D (mm) | Height (mm) | L1 (mm) | Grip (mm) | Standard Color | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180,530 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 210 | - | 44 | - | 24 | - | 01820 | ||
124,990 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 130 | 26 | - | 170 | - | Black | 04527 |
Loading...Tải…
Main Body Material | Polypropylene (PP) | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | U Type |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Round hole | U Shape | Straight | Main Body, Surface Treatment | No |
Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Square shape |