(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Pull AP-324

Plastic Pull AP-324
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation.

[Features]
· With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation

 
Part Number
AP-324
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

105,296 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 148 Main Body Material Elastomer Main Body Type Special Type
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Applied Load(N) 147 Pitch(mm) 148 Height(mm) 10.2
Grip(mm) 24 Product CD 03001

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-324 in the Plastic Pull AP-324 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-324 trong chuỗi Plastic Pull AP-324.