(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Plastic Handle AP-145 (Part Number)

Plastic Handle AP-145
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Vinyl chloride resin is used to obtain a soft feeling.

 
Part Number
AP-145
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

84,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyvinyl Chloride Main Body Type Special Type Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment No Additional Function Folding type Pitch(mm) 125
Height(mm) 17 Grip(mm) 16 Product CD 00327

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-145 in the Plastic Handle AP-145 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-145 trong chuỗi Plastic Handle AP-145.