(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic One-Touch Handle AP-267

Plastic One-Touch Handle AP-267
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      128,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Insert into the panel and push the plunger to install easily without tools.

 
Part Number
AP-267
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

128,810 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 102 Main Body Material ABS Alloy Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category U Type Mounting Method One-Touch U Shape Deformed Type
Main Body, Surface Treatment No Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others
Applied Load(N) 147 Pitch(mm) 102 Height(mm) 30
Grip(mm) 16 Product CD 04287

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-267 in the Plastic One-Touch Handle AP-267 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-267 trong chuỗi Plastic One-Touch Handle AP-267.