(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
One-touch installation. When lifting according to the shape of the cross section, it reduces the load on the fingers.
AP-198-3-Cream external appearance
AP-198 dimensional drawing
Panel hole drilling dimensions
Product No. | Applicable Panel Thickness t |
---|---|
AP-198-1-Cream | 0.8 to 1.0 |
AP-198-2-Cream | 1.2 |
AP-198-3-Cream | 1.6 |
Part Number |
---|
AP-198-1-CREAM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Plate Thickness | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,690 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 0.8~1.0 | 04467 |
Loading...Tải…
Main Body Material | ABS Resin | Main Body Type | Recessed Type | Mounting Method | One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | No | Standard Color | Cream (2.5Y9/1) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-198-1-CREAM in the Lift-Up Handle (AP-198 / Plastic) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-198-1-CREAM trong chuỗi Lift-Up Handle (AP-198 / Plastic).
Part Number |
---|
AP-198-2-CREAM |
AP-198-3-CREAM |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Plate Thickness | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90,876 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 1.2 | 04468 | |
36,800 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 1.6 | 04469 |