(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle with Plastic Stopper AP-271 (Part Number)

Handle with Plastic Stopper AP-271
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      127,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The handle is held in the closed position by stopper action.

 
Part Number
AP-271
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

127,070 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Others Main Body Type Trunk Shape Main Body, Surface Treatment No
Additional Function No Applied Load(N) 39 Product CD 01961

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-271 in the Handle with Plastic Stopper AP-271 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-271 trong chuỗi Handle with Plastic Stopper AP-271.