(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
When not in use, the shutter closes to prevent dust and other intrusion. Luxurious finish of grain pattern
Main Body Material | ABS Alloy | Main Body Type | Recessed Type | Mounting Method | Male Screw |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | No |