(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Soft handle made of aluminum core material coated with vinyl chloride. Blending of antibacterial materials prevent breeding and offensive odors of bacteria, fungi, etc.
Main Body Material | Aluminum Alloy | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | U Type |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Round hole | U Shape | Assembly type | Main Body, Surface Treatment | Baked Paint |
Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Others |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-224-B in the Soft Antibacterial Handle A-224 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-224-B trong chuỗi Soft Antibacterial Handle A-224.
Part Number |
---|
A-224-A |
A-224-P-1000 |
A-224-P-300 |
A-224-P-500 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Application | Pipe Length L (mm) | W (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378,623 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Through Fitting | - | - | 01687 | ||
1,207,323 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Main Body | 1000 | 1000 | 01764 | ||
520,060 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Main Body | 300 | 300 | 01762 | ||
705,321 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Main Body | 500 | 500 | 01763 |