(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mounting screw is hidden by a fill-in cap.
Main Body Material | Zinc Alloy (ZDC) | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | U Type |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Round hole | U Shape | Deformed Type | Main Body, Surface Treatment | Chrome Plating |
Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Others |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-41-G-30 in the Slim Handle A-41-G series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-41-G-30 trong chuỗi Slim Handle A-41-G.
Part Number |
---|
A-41-G-20 |
A-41-G-25 |
A-41-G-35 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | P1 (mm) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442,370 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 170 | 00901 | ||
474,243 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 220 | 00883 | ||
569,861 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 320 | 00885 |