(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Trunk Carrying Handle with Spring A-175-1 (Part Number)

Trunk Carrying Handle with Spring A-175-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      808,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Handle is housed within the body and is actuated by the spring.

 
Part Number
A-175-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

808,910 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Aluminum Alloy Main Body Type Trunk Shape Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment Alumite Treatment Additional Function Folding type / Storage Shape Applied Load(N) 490
Product CD 00399

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-175-1 in the Trunk Carrying Handle with Spring A-175-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-175-1 trong chuỗi Trunk Carrying Handle with Spring A-175-1.