(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Embedded Handle A-1892

Stainless Steel Embedded Handle A-1892
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      320,556VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

 
Part Number
A-1892-2-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

320,556 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 110 Height H(mm) 30 Main Body Type Recessed Type
Mounting Method Round hole Width(mm) 74.5 Length(mm) 133
Material Stainless steel plate (SUS304) Finish Hairline finish Product CD 04366

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1892-2-A in the Stainless Steel Embedded Handle A-1892 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1892-2-A trong chuỗi Stainless Steel Embedded Handle A-1892.