(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Recessed handle suitable for semiconductor manufacturing equipment and measuring instrument.
Main Body Type | Recessed Type | Mounting Method | Male Screw | Additional Function | No |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold rolled stainless steel plate (SUS304) | Finish | Beading process |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1030-1 in the Recessed Handle (A-1030 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1030-1 trong chuỗi Recessed Handle (A-1030 / Stainless Steel).
Part Number |
---|
A-1030-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applied Load (N) | Width (mm) | Length (mm) | Mass (g) | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729,226 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | - | 114.5 | 83 | 150 | 03514 |