(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Large Handle A-1081

Stainless Steel Large Handle A-1081
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      767,710VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Stainless-Steel Construction With Excellent Corrosion Resistance

A-1081-1 external appearance

A-1081-1 external appearance

A-1081-3 dimensional drawing

A-1081-3 dimensional drawing

A-1081 series dimensional drawing

A-1081 series dimensional drawing

Product No.LPWorking Load NProduct Mass (g)
A-1081-1252210735410
A-1081-2233192355
A-1081-3200161335
Part Number
A-1081-1
A-1081-2
A-1081-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Product CD

1,016,085 VND

1 Piece(s) Same day 1021000715

984,213 VND

1 Piece(s) Same day 1019200716

767,710 VND

1 Piece(s) Same day 1016100717

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Casting (SUS316) Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Round hole U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Buffing
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others Grip(mm) 23