(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Oval Handle (A-1042-F)

Stainless Steel Oval Handle (A-1042-F)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Handle With Excellent Corrosion Resistance

A-1042-F-1 external appearance

A-1042-F-1 external appearance

A-1042 dimensional drawing (2-M depth [L^2])

A-1042 dimensional drawing (2-M depth [L^2])

Product No.L1(L2)HPMProduct Mass (g)
A-1042-F-12981050288M8375
A-1042-F-2248238325
A-1042-F-31988188270
A-1042-F-15160150215
A-1042-F-413040120M5180
A-1042-F-51206110170
A-1042-F-611035100150
A-1042-F-77868120
Part Number
A-1042-F-1
A-1042-F-2
A-1042-F-3
A-1042-F-4
A-1042-F-5
A-1042-F-6
A-1042-F-7
A-1042-F-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Mass
(g)
Product CD

721,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2885037500703

761,100 VND

1 Piece(s) Same day 2385032500704

715,975 VND

1 Piece(s) Same day 1885027000705

437,875 VND

1 Piece(s) Same day 1204018000707

405,717 VND

1 Piece(s) Same day 1104017000708

387,751 VND

1 Piece(s) Same day 1003515000709

362,860 VND

1 Piece(s) Same day 683512000710

504,079 VND

1 Piece(s) Same day 1505021500706

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Imposition Type Handle Thickness D(mm) 16 Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Female Screw U Shape Straight Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Others Material Stainless steel bar (SUS304) Finish Mirror surface buffing