(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Easy grip due to tilt towards the handle part.
A-1075-3 dimensional drawing
A-1075-3 dimensional drawing
Part Number |
---|
A-1075-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
232,385 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Pitch P(mm) | 100 | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | U Type |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Male Screw | U Shape | Deformed Type | Additional Function | No |
Handle Cross Sectional Shape | Round Shape | Height(mm) | 85 | Grip(φ) | 9 |
Material | Stainless steel bar (SUS304) | Finish | Mirror surface buffing | Mass(g) | 130 |
Product CD | 01141 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1075-3 in the Cylindrical Rod Handle (A-1075 / Stainless Steel), Long Neck series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1075-3 trong chuỗi Cylindrical Rod Handle (A-1075 / Stainless Steel), Long Neck.