(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Pipe Holder (A-1395-19 / Stainless Steel)

Pipe Holder (A-1395-19 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      777,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Made of stainless steel and with excellent corrosion resistance.

 
Part Number
A-1395-19-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

777,036 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Casting (SUS304) Height H(mm) 44 Main Body Type Imposition Type
Surface Mounting Type U Type Mounting Method Round hole U Shape Assembly type
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Round Shape Pipe diameter(φ) For φ25.4 90° Angle
P1(mm) 60 Product CD 02131

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1395-19-1 in the Pipe Holder (A-1395-19 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1395-19-1 trong chuỗi Pipe Holder (A-1395-19 / Stainless Steel).