(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Showcase Handle A-41-R

Showcase Handle A-41-R
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      601,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Installation can be done from both front and back sides.

 
Part Number
A-41-R-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

601,736 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 270 Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Height H(mm) 37
Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type Mounting Method Round hole
U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Chrome Plating Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Others Grip(mm) 28 Product CD 01987

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-41-R-30 in the Showcase Handle A-41-R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-41-R-30 trong chuỗi Showcase Handle A-41-R.