(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Hinge FB-930

Universal Hinge FB-930
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      792,973VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for flat type.
· Left and right combination

 
Part Number
FB-930
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

792,973 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Special Type Length L(mm) 96 Material Zinc Alloy (ZDC)
Surface Finish Chrome Plating Width W(mm) 116 Plate Thickness t(mm) 8
Mounting Hole Through Hole Product Code 61100

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-930 in the Universal Hinge FB-930 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-930 trong chuỗi Universal Hinge FB-930.