(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Winged Machining Hinge, B-545 (Part Number)

Winged Machining Hinge, B-545
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      207,306VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For bending process

[Features]
· To be folded and used as per structure and application of the board.

 
Part Number
B-545(BA-90-2)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

207,306 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 65 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 126
Material Cold rolled steel plate (SPCC) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric
Plate Thickness t(mm) 3.2 Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole No
Product Code 11793

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-545(BA-90-2) in the Winged Machining Hinge, B-545 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-545(BA-90-2) trong chuỗi Winged Machining Hinge, B-545.