(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hinge B-217 (Part Number)

Hinge B-217
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,079,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Hinge recombined into flat type or parallel type.

 
Part Number
B-217-1
B-217-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole Mounting Hole Product Code

1,079,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more NoNo11294

1,175,450 VND

1 Piece(s) Same day PresenceThrough Hole11212

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 80 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 90
Material Aluminum Alloy Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Alumite Treatment
Plate Thickness t(mm) 5.5 Shaft Diameter φD(mm) 10