(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Small Lift-Off Hinge (B-56 / Steel)

Small Lift-Off Hinge (B-56 / Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,410VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Ideal for small doors.
· Easy installation with removable type.
· Right type · Left type

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance (B-1005).
· Right type/left type

Ideal For Small Doors

B-56-R external appearance

B-56-R external appearance

B-56 series dimensional drawing

B-56 series dimensional drawing

Product No.RemarksProduct Mass (g)
B-56-LLeft type8
B-56-RRight type8
Part Number
B-56-L
B-56-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSReversed Product Code

60,410 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left Type10149

60,410 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Right Type10150
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSReversed Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 24 Width W(mm) 35 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Detachable Hinges Detachable, Flag Hinge Type Standard Type Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Plate Thickness t(mm) 0.8 Shaft Diameter φD(mm) 3 Mounting Hole Through Hole
Close

Comparison list