(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Back Hinge for Heavy Duty Use B-114

Square Back Hinge for Heavy Duty Use B-114
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      189,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Corner collar are also available. [Materials]Cold rolled steel plate (SPCC), "Surface finish" Zinc chromate treatment

 
Part Number
B-114-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

189,390 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 82 Width W(mm) 28 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 3
Mounting Hole No Product Code 10312

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-114-3 in the Square Back Hinge for Heavy Duty Use B-114 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-114-3 trong chuỗi Square Back Hinge for Heavy Duty Use B-114.