(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Hinge for Equipment B-565

Flat Hinge for Equipment B-565
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

There are many divisions so deflection is small.

 
Part Number
B-565
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

95,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 65 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 56
Material Cold rolled steel plate (SPCC) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Plate Thickness t(mm) 3.2 Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole One Side Only Available
Product Code 10512

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-565 in the Flat Hinge for Equipment B-565 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-565 trong chuỗi Flat Hinge for Equipment B-565.