(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Square-Sized Lift-off Hinge (B-4 / Steel)

Square-Sized Lift-off Hinge (B-4 / Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Ideal for small doors. Right side type and left side type available.

Ideal For Small Doors

B-4 dimensional drawing

B-4 dimensional drawing

Product No.RemarksL1L2WtøD1(øD2)P1P2Reference Door Mass When Using
2 pcs Vertically (kg)
SPCCTi/SUSSPCCTi/SUSSPCC
B-4-1-LLeft type7573382248.38.3243015
B-4-1-RRight type
B-4-2-LLeft type6463361.51.647.37.5242410
B-4-2-RRight type
B-4-3-LLeft type5049321.51.647.37.521207
B-4-3-RRight type
Product No.Product Mass (g)
SPCCTiSUSSPCC
B-4-1-L366565
B-4-1-R
B-4-2-L224045
B-4-2-R
B-4-3-L16.53030
B-4-3-R
Part Number
B-4-1-L
B-4-1-R
B-4-2-L
B-4-2-R
B-4-3-L
B-4-3-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Reversed Plate Thickness t
(mm)
Product Code

73,610 VND

1 Piece(s) Same day 107538Left Type210021

164,430 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 107538Right Type210022

70,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106436Left Type1.610023

79,510 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106436Right Type1.610024

42,880 VND

1 Piece(s) Same day 105032Left Type1.610025

53,120 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105032Right Type1.610026
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Reversed Plate Thickness t
(mm)
Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cold rolled steel plate (SPCC) Main Body Type Detachable Hinges Detachable, Flag Hinge Type Standard Type
Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Shaft Diameter φD(mm) 4 Mounting Hole No
Close

Comparison list