(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.
Flat Hinge Type | Standard Type | Width W(mm) | 38 | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Flat Hinges | Surface Finish | Alumite Treatment | Plate Thickness t(mm) | 1.2 |
Shaft Diameter φD(mm) | 2 | Mounting Hole | Through Hole |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-205-1 in the Extruded, Flat Hinge B-205 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-205-1 trong chuỗi Extruded, Flat Hinge B-205.
Part Number |
---|
B-205-2 |
B-205-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241,670 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 75 | 10406 | ||
282,930 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 100 | 10407 |