(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Extruded Flat Hinge (B-203 / Aluminum)

Extruded Flat Hinge (B-203 / Aluminum)

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      174,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Made of aluminum alloy to be lightweight. Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
Uses stainless steel for the shaft.

Part Number
B-203-0
B-203-1
B-203-2
B-203-3
B-203-4
B-203-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Product Code

174,910 VND

1 Piece(s) Same day 102510393

325,195 VND

1 Piece(s) Available Same day 105010394

373,796 VND

1 Piece(s) Available Same day 107510395

282,930 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1010010396

407,310 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012510397

458,308 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1015010398
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 27 Material Aluminum Alloy
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Alumite Treatment Plate Thickness t(mm) 1.2
Shaft Diameter φD(mm) 2 Mounting Hole Through Hole
Close

Comparison list