(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Hinge for Installation in Bus Interiors B-807

Long Hinge for Installation in Bus Interiors B-807
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      925,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Length L (mm): 1200
· Material: Brass plate
· Width W (mm): 30
· Plate thickness t (mm): 1

 
Part Number
B-807-BRONZE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Product Code

1,085,300 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Bronze11671

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 1200 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Width W(mm) 30
Material Brass Plate Main Body Type Flat Hinges Plate Thickness t(mm) 1
Shaft Diameter φD(mm) 2.5 Mounting Hole No

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-807-BRONZE in the Long Hinge for Installation in Bus Interiors B-807 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-807-BRONZE trong chuỗi Long Hinge for Installation in Bus Interiors B-807.

Products like this...

Part Number
B-807-GOLD
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Product Code

925,935 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gold11672