(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for small and medium size doors.
· Left and right combination type (pin rearrangement).
· 180° opening (B-1810-1, B-810-1).
· 270° opening (B-1810-2, B-810-2)
Main Body Type | Special Type | Length L(mm) | 150 | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Plate Thickness t(mm) | 4.5 | Shaft Diameter φD(mm) | 8 |
Mounting Hole | Through Hole |