(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Length L (mm): 40
· Surface finish: Barrel polishing
· Width W (mm): 70
· Plate thickness t (mm): 4
Length L(mm) | 40 | Width W(mm) | 70 | Main Body Type | Special Type |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Barrel Grinding | Plate Thickness t(mm) | 4 | Shaft Diameter φD(mm) | 4 |
Mounting Hole | Through Hole | Product Code | 13343 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1013 in the Stainless Steel Two-Shaft Marine Hinge B-1013 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1013 trong chuỗi Stainless Steel Two-Shaft Marine Hinge B-1013.